Você quer receber uma oferta?
Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?
Rolamentos giratórios-INA são conhecidos mundialmente como produtos de primeira linha na técnica de rolamentos. Estes elementos de máquina são bem aprovados, altamente resistentes, aplicável de várias maneiras e muito econômicos. Através de sua estrutura eles absorvem de maneira segura as cargas radiais, axiais e de torque máximo com um mancal. Sendo assim, os mancais com combinações radiais, axiais podem ser reduzidos a um único mancal. Com isto o trabalho e os custos são reduzidos para a montagem da construção e do rolamento.
Os rolamentos giratórios são vedados dos dois lados, com lubrificantes de primeira linha, podem ser pós-lubrificados através do bocal e são especialmente fáceis de montar. Os anéis do rolamento não são dentados ou são projetados com dentes internos ou externos para a realização de soluções simples de acionamento
Os rolamentos giratórios-INA estão disponíveis como rolamento de quatro pontos de contado como Rolamento de rolos cruzados.