INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Buchas livres
 
CONTATO

Você quer receber uma oferta?

Formulário no email para uma consulta de produto

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Rolamentos e rolos

Buchas livres

Buchas livres são embreagens simples, compostas por anéis externos sem tensão de espessura fina com grampos de aperto, gaiolas de plástico, moas e rolos de agulha. Elas suportam momentos de torque em uma direção e economizam espaço radial. Die Freiläufe gibt es ohne und mit Lagerung.

As buchas livres são muito precisas pois através de seu enrolamento único de rolos de agulhas, onde é assegurado o contato permanente entre o eixo, rolos de agulhas e grampos de aperto. Elas permitem altas frequências de ajuste através de seu peso mínimo e o baixo momento de carga dos elementos de aperto. Além disto elas tem um momento mínimo de atrito.

As buchas livres podem ser utilizadas para diversas aplicações, como por exemplo, mecanismo de avanço gradual, bloqueio de retorno ou calço d eembreiagem. Aqui a bucha livre tem a função de ultrapassagem ou parada.