INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de escolha de produto e consulta

Rolamento rígido de esferas - axial
CONTATO

Você quer receber uma oferta?

Formulário no email para uma consulta de produto

 

Você está procurando um produto adequado para uma nova solução ou a solução de um problema já existente?

Consulta para uma nova aplicação

 
Rolamentos e rolos

Rolamento rígido de esferas - axial

 

Os rolamentos de esferas de contato angular são compostos por discos de eixo, anilha plana e coroas de esferas. Os rolamentos não são auto fixantes; as carreias de esferas e os discos podem ser montados independentes uns dos outros.

Além das séries com discos planos, há também as séries com desvio angular estático. Estas versões são aplicadas na maioria das vezes em conjunto com anel plano. Os rolamentos rígidos de esferas axial há nas versões com atuação de um único lado ou dos dois lados.

As duas versões absorvem forças axiais altas, contudo não podem ser sobrecarregados na posição radial.