Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Gama de produtos

Rolamentos lineares

 
 
 
 

Rolamentos lineares de esferas

Rolamentos lineares de esferas são rolamentos de esferas especiais com várias carreiras de esferas recirculantes. Estes rolamentos asseguram que um elemento da máquina se desloque em linha reta ao longo do eixo com pouco atrito. O Grupo Schaeffler Industrial oferece rolamentos lineares de esferas em séries compactas, leves e usinadas.

Vários rolamentos lineares de esferas da linha leve não dispõem de um anel externo, mas sim múltiplas placas de pista no diâmetro externo do rolamento onde circulam as esferas. A pista de rolagem de todos os rolamentos lineares de esferas é um eixo da INA feita em aço de precisão usinado.

Os rolamentos lineares de esferas permitem movimentos lineares suaves e sem atrito. Desalinhamentos possíveis na construção adjacente de até ± 40 minutos de ângulo podem ser compensados.

Eixos

Os eixos maciços são feitos em aço beneficiado e temperado ou em aço resistente à corrosão. Eles podem ter várias configurações nas extremidades dependendo da exigência do cliente: extremidade lisa, retificada, rosqueada ou com furos rosqeuados.

Os eixos fabricados em aço beneficiado e temperado têm uma dureza de superfície de 670 a 840 HV. Para construções leves os eixos também podem ser fornecidos como eixos ocos.

O Grupo Schaeffler produz eixos em uma peça de até 6000mm de comprimento.

Os eixos podem ser combinados com rolos-guia e rolamentos lineares de esferas. Estes sistemas de guia são extremamente versáteis e precisos, têm curso ilimitado e elevada capacidade de carga. Eles também permitem altas velocidades de translação.