Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Bicicletas e bicicletas elétricas

Movimento central

Os rolamentos FAG para o movimento central (bottom bracket) de bicicleta garantem um funcionamento suave e sem problemas, mesmo depois de muitos anos de uso.

Os rolamentos oferecem confiabilidade de operação sob quaisquer condições meteorológicas. Até cargas mais pesadas, como aquelas geradas por pedalagem forte ou por corpos pesados, não afetam a capacidade de desempenho dos rolamentos para eixos de roda de bicicleta da FAG.

Os rolamentos para o movimento central da bicicleta da FAG dispõem de:

  • Vedações altamente desenvolvidas e eficazes;
  • Componentes mecânicos de alta precisão capazes de suportar cargas;
  • Lubrificação vitalícia;
  • Boas características de suavidade de funcionamento.

Além da longa vida útil do rolamento, as características técnicas proporcionam um funcionamento preciso e uniforme.

Os rolamentos são oferecidos com eixo de cubo / cônico JIS&ISO e todos os comprimentos de eixo comuns para bicicletas com uma rosca BSA. Também em nossa gama de produtos: a versão pré-montada THO, disponível nos comprimentos de eixo de 119mm e 127mm, nos tamanhos ISO e JIS.

O rolamento de eixo pedaleiro é uma unidade completa, fácil de instalar, com montagem aparafusada ou por pressão.