Numa superfície de aproximadamente 7000 m² em Schweinfurt são testadas tanto a função completa de um rolamento montado como também a dos componentes e materiais. Com aproximadamente 100 diferentes tipos de testes desenvolvidos propriamente para rolamentos de diferentes formas e tamanhos são realizados 700 testes por ano.
Nos laboratórios próprios da FAG para rolamentos de trens é testada a confiabilidade do rolamento sob condições extremas. Os equipamentos simulam velocidades de até 550 km/h e velocidades de vento até 180km/h. Estes testes contribuiram para o aumento da durabilidade e dos intervalos de manutenção dos rolamentos. Para os veículos ferroviários que são utilizados para o transporte distante, o intervalo de manutenção de 1,2 milhões é hoje em dia o padrão INA/FAG, dependendo das condições de funcionamento.