Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Rolamento para sistemas de ajuste de bitolas

Bucha móvel cilindrica livre de manutenção

Como mancal das rodas, movimentadas no sentido axial, nos eixos, são utilizadas as buchas deslizantes ELGES com ELGOGLIDE® . Estes rolamentos cilindricos radiais de funcionamento a seco de baixo atrito são compostos por um suporte de aço, onde está fixada a textura deslizante ELGOGLIDE® com um adesivo resistente à umidade.

Estes rolamentos ELGES não necessitam de manutenção e nenhum lubrificante. Eles puderam comprovar sua eficiência nas linhas de transporte e podem atingir um tempo de vida útil acima de 500 000 km. Buchas cilindricas livres de manutenção possuem uma alta resistência como também uma vedação eficiente.