|
O transporte combinado rodo-ferroviário de oitro eichos do tipo Saadkms é utilizado pela Hupac (Suíça) e pela ÖBB (Áustria) no transporte ao redor dos Alpes e na sua travessia. Os caminhões são transportados até os vagões do trem, nos terminais especiais diretamente da rua, passando por uma rampa. Eles são transportados até o seu destino final. O motorista fica em um vagão especial de acompanhamento com compartimento, transporta a mercadoria até o destino final de forma segura. Esta forma de combinada de transporte de trilhos e ruas - Estradas rolantes (ROLA) - se torna cada vez mais importante devido ao transito cada vez mais crescente e pela sua consciência ecológica. Segundo uma estatística da UIRR a participação da ROLA no ano 2002 foi de aproximadamente de 29% em todas as remessas internacionais (Dados fornecidos pela UIRR - de maio de 2003). Além das vantagens economicas, como a redução dos custos com infra-estrutura, esta forma de transporte oferece vantagens aos clientes como por exemplo:
A Schaeffler KG FAG fornece os rolamentos para os conjuntos de rodas e os adaptadores. |