Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Produção de papel

Cilindro curvo e cilindro de compensaçao (lubrificado)

Cilindros de flexão e compensação cuidam para que a qualidade e a espessura do papel seja uniforme. Cilindros e contra-cilindros são pressionados uns contra os outros com alta pressão, onde o manto do cilindro e o anel externo fazem a rotação. As flexões dos contra-cilindros são compensadas através de alterações controladas do manto do cilindro. Os rolamentos auto compensadores são utilizados para a compensação dos desvios e transmissão axial. Todos os rolamentos estão ligados à uma central de alimentação de óleo.

  • Rotação ~470 1/min
  • Carga/cilindro principal 25..150 kN
  • Lubrificante CLP 100