Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Serviço

Serviço de cálculo

 
 
 

Segurança calculada

Com o programa de cálculo de rolamentos BEARINX® podemos calcular a carga dos rolamentos em sistemas complexos de máquinas consideranto uma grande quantidade de condições ambientais, apresentar e documentar os cálculos. Não somente a durabilidade dos rolamentos como também a curvatura dos eixos, inclinações e deformações podem ser calculadas a qualquer momento nos sistemas rotativos e lineares.

É possível realizar também melhorias passo a passo, como por exemplo na influência da lubrificação e impurezas, medida passa e tolerâncias, etc. Através dos resultados podemos reconhecer as exigências impostas a um rolamento em condições diferentes. Além disto, o sistema de cálculo BEARINX® fornece informações importantes sobre a segurança do sistema completo.

O programa possibilita realizar um dimensionamento adequado para a aplicação: Na simulação podemos verificar a tempo e de forma econômica se a construção é adequada para a aplicação através da alteração da posição, forma ou tamanho.

O serviço de cálculo do Grupo Schaeffler é completado através das análises FE, simulações dinâmicas ou medições no local onde o cliente estiver.