Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Serviços

Cálculo e aplicação

O cálculo da durabilidade dos mancais de rolamentos é a base para a determinação do tipo e do tamanho do rolamento a ser utilizado.

As informações técnicas do produtor da engrenagem e os programas de cálculo do produtor do rolamento devem ser compatíveis para que o rolamento possa ter as dimensões corretas. Com um trabalho em conjunto com os produtores de engrenagens e baseado em técnicas de medição detalhada, a INA e a FAG desenvolveram procedimentos e programas de cálculo, um dos mais avançados na técnica de rolamentos.

O cálculo conforme DIN ISO 281 não é suficiente, por exemplo quando a folga ou pré-tensão do mancal, a rigidez, a elasticidade influenciam muito no tempo de vida útil. INA e FAG utilizam programas especiais para cálculo, cujos resultados estão mais próximos do tempo de vida útil.