Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Aplicações

Engrenagem - roda cônica

Rolamentos de rodas cônicas dentadas para absorção do torque em uma linha de eixos principais.

Mancal das rodas dentadas

Função

Na construção de máquinas especiais é necessário absorver o momento na linha de eixos principais. Esta função pode ser realizada com o rolamento de rodas cônicas (a direita). s rodas cônicas dentadas emitem pouco ruído e não são sensíveis a batidas.

Exigências

Para o bom funcionamento da roda dentada, para uma boa absorção do momento e de baixa emissão de ruído.

  • devem ter alta precisão
  • ser rígido o suficiente,
  • sem folga.

Devido as rodas cônicas, o mancal tem que absorver as forças axiais. Uma durabilidade de 15 000 até 20 000 h é o esperado.