Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Impulso

Trilho e guia tensor

A engrenagem fazem a ponte de grandes distâncias entre o eixo da manivela e o eixo de comando. Para evitar oscilações da correia na engrenagem, a corrente é guiada por trilhos nas áreas entre os eixos. O tensionador da corrente transmite sua força para a corrente através dos trilhos tensionadores em movimento. Os outros trilhos (trilhos guias) são fixos e unidos com o motor. Assim, a corrente se movimenta com pouco atrito e desgaste sobre um revestimento de plástico.

Tanto o espaço disponível como também as cargas sobre os trilhos são fatores decisivos na escolha do material para os trilhos. Você pode escolher:

  • Componentes de plástico
  • De plástico com fibras reforçadas
  • de alumínio
  • chapa de aço

Os cálculos de elementos finitos e as análises auxiliam na redução de custos e do espaço como também para atingir o máximo de rigidez. A fixação no motor é ajustada individualmente de acordo com as condições.