Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
CONTATO
Publicações
 

Informação técnica do produto | 2011-12
FAG Special Spherical Roller Bearings for Vibratory Machinery (TPI 197)
X-life quality

 
 

Brochura | 2009-04
FAG Special Spherical Roller Bearings with Durotect® CK Coating in the Bore (PPD)
For Vibratory Machinery

 
Preparação

Peneira oscilante

 
 
 

Classificação é a separação de materiais sólidos conforme o tamanho do granulado. Se este trabalho de separação ocorrer de forma mecânica nas peneiras, então nós denominamos classificação por peneira.

Os cilindros nas peneiras oscilantes são expostos à altas forças de batidas. Além disto, o mancal realiza movimentos circulares, elípticos ou linear durante o giro. As acelerações radiais que surgem com este trabalho, exigem muito dos rolamentos e em especial da gaiola.

As rotações são normalmente muito altas. Isto eleva a temperatura dos rolamentos em 20 até 30 °K em comparação com as aplicações normais Além disto temos grandes desvios dos mancais e fortes flexões do eixo. A FAG fornece os rolamentos auto compensadores em versões especiais.