Uma ampla gama de arames de variados diâmetros e classes é fabricada a partir de tarugos em usinas de laminação de fio-máquina. Os cilindros de laminação estão dispostos alternadamente nas posições horizontal e vertical. A velocidade de processamento das unidades rolantes aumenta até 120 m/s no bloco de acabamento de acordo com a redução na seção transversal das unidades rolantes que ocorre de laminador a laminador.
Os seguintes tipos de rolamentos são usados em usinas de laminação de fio-máquina: rolamentos de rolos cilíndricos com uma ou com múltiplas carreiras, rolamentos com duas carreiras de rolos cônicos, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de contato angular de esferas.