Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Aplicações

Rolamento de mesa giratória

Soluções INA para mancais de mesas giratórias

O Grupo Schaeffler possui uma seleção excelente de mancais para mesas giratórias que podem ser trocados.

O programa de produtos começa na série YRT para aplicações standard como mesas giratórias e cabeças de fresagem, onde há exigências de alta rigidez, pouca manutenção nas altas rotações e intervalos curtos de processamento. A série RTC, ao contrário, abrange o setor de alta tolerância e é a escolha certa para as aplicações com exigências de precisão de movimento. O rolamento de esferas de contato angular axial de duas carreiras da série ZKLDF é adequando para altas rotações no funcionamento contínuo. Os rolamentos da série ZKLDF são especialmente adequados para a utilização com lubrificantes.

 
 

O produto de mais alto desempenho do programa é da série YRTS que foi desenvolvido especialmente para eixos de mesas giratórias acionadas diretamente. Adequado para altas rotações, isto significa baixo momento de atrito em combinação com alta rigidez. O sistema de medição integrado oferece uma alta taxa de utilização que pode ser escolhido opcionalmente para todas as mesas giratórias.