Um exemplo impressionante para a utilização de rótulas grandes em construções especiais: O Eye de Londres.
No cubo "o coração" da roda gigante, dois rolamentos auto compensadores da FAG com dois metros de altura e pesando toneladas garantem um giro sem atrito.
Duas rótulas grandes ELGES com um forma de construção especial garantem o posicionamento seguro. Com um diâmetro externo de 600 mm e cada uma com um peso de 194 kg elas eram indispensáveis quando a roda foi suspensa de sua posição horizontal na montagem sobre o rio Tâmisa para sua posição vertical. Desde então os rolamentos tem a função de compensar os micro movimentos causados pelo vento. Graças ELGOGLIDE os rolamentos são extremamente resistentes e livres de manutenção.
Eye em Londres
Todo aquele que desfruta da grandiosa vista da maior estrutura circular do mundo, agradece também pela segurança à INA e FAG.
A resistência do revestimento anti-fricção ELGOGLIDE foi comprovada em inúmeras sequências de testes realizados pela própria INA.