Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Serviços

Design-Verifizierung

 
 
 

Construção e simulação de cálculo para a estrutura funcional de um novo rolamento de roda

A verificação virtual de nossos produtos são feitos pelo procedimentos de cálculos de rolamento (Bearinx) assim como a Análise de Elemento Final (ABAQUS, Nastran, Marc). Adicionalmente asseguramos através de uma grande quantidade de testes em nossa Engenharia, as mais importantes características dos produtos como durabilidade, produção dos componentes, rigidez, atrito ou impermebialização.

Tensão-avaliação sob os ponto "críticos" do rolamento de roda

Inumeras cálculos devem ser realizados para se otimizar a construção. Então se deve ao rolamento de roda também a mais alta solicitação perante o abuso do comando, por exemplo 2......... ou arranque da guia sem quebra 3...... Com isso a tensão sobre os pontos críticos do rolamento de roda devem ser analisados através do método de cálculo de elemento final.

Sobre testes especiais em produção de componentes e durabilidade FAG deve ser verificado o resultado de cálculo. Ao lado da função mecanica, como produto a central para segurança axial das rodas através de uma deformação a frio 4......., é integrada também a função eletrônica, como os sensores ABS diretamente no rolamento de roda.