Schaeffler Brasil Ltda. · Brasil

 
 
 
 
Espaçonaves, aviões e helicópteros

Programa de produtos

 

Confiabilidade extrema sob condições extremas

Os sistemas de rolamentos com componentes adjacentes integrados, fabricados pela Schaeffler, são usados na construção de aviões e espaçonaves, resultando em aumento de desempenho, segurança e confiabilidade, bem como redução de custos de sistema. Essas peças também resistem a temperaturas extremamente baixas e altas, falta de gravidade e altas forças de aceleração.

Durabilidade em relação ao calor e frio

Temperaturas extremas em um espectro de -250°C até +500°C exigem materiais e matérias primas altamente resistentes ao calor e frio, como por exemplo DURCHHÄRTENDE, EINSATZHÄRTENDE, alta temperatura ou rolamentos de aço resistente a corrosão, aço de nitruração, liga de cobalto e a base de níquel até uma cerâmica de alto rendimento.

Resistência a corrosão

Corrosão é um dos principais motivos de avaria em rolamentos de motores e engrenagem de aviões e helicópteros. Por isso, nós utilizamos na produção de nossos rolamentos um material altamente resistente a corrosão, cujo o uso contibuiu no aumento da durabilidade e confiabilidade.

Construção integrada e redução de peso

Hoje nosso lema para a construção de conjuntos na área aeroespacial é: menos componentes e construções compactas. Por isso desenvolvemos funções integradas e otimizações nos pesos LAGERBAUEINHITEN e sistema para atender as mais altas exigências. As vantagens são: Redução de custos, aumento de rentabilidade, aumento de confiabilidade e montagem simplificada.

Área de aplicação de nossos produtos

  • em motores de avião, com rolamentos dos eixos de transmissão e engrenagens, assim como componentes de precisão,
  • em helicópteros com rolamento de rotor, rolamentos de transmissão e engrenagens, rolamento do disco oscilante assim como rolamentos das pás do rotor,
  • na navegação aérea com rolamentos para o turbo-bmba e rolamento para a mecânica aeroespacial
  • Aplicações especiais (ex.: tecnologia nuclear, tecnologia médica, alto rendimento do turbocompressor , etc.)