La construcción de juego de poleas de LuK con sensor de par totalmente variable permite los máximos niveles posibles de potencia y par con un CVT. El sensor de par es un mecanismo hidromecánico para la regulación de la presión hidráulica aplicada. La disposición directamente en el flujo de la fuerza permite una reacción muy dinámica a variaciones en el par y una gran fiabilidad y robustez del sistema. La característica de la presión se ajusta a las necesidades del sistema tribológico de contactos de poleas cónicas y correas por medio del par aplicado en ese momento y la transmisión. Esta tecnología del convertidor tiene un par de 420 Nm en la producción en serie.
Puntos fuertes