La misión de la cadena del cambio de marchas continuo CVT es la transmisión de la potencia de un par de poleas cónicas al otro. La cadena está compuesta por varios miembros móviles entre sí mediante articulaciones de balancín. Esta construcción, comparativamente sencilla y optimizada hasta el último detalle, es la clave de la especial resistencia de la cadena en capacidad de par de giro y coeficiente de rendimiento.
Lo que comenzó LuK con un único tipo de cadena hoy se ha transformado en una familia entera de cadenas. Gracias a su estructura modular, la tecnología de cadena CVT de LuK puede cubrir toda la gama de pares de giro de vehículos pequeños (a partir de unos 100 Nm) hasta la clase media superior (muy por encima de 400 Nm) adaptándose a todos los niveles de esfuerzos y espacio de montaje disponible.
Puntos fuertes