Desde hace ya décadas se utilizanconvertidores de par en transmisiones automáticas secuenciales y cambios de marchas continuos. El convertidor está situado entre motor y caja de cambios y transmite el par motor al árbol de entrada de la caja de cambios. La transmisión del momento tiene lugar durante la marcha de manera hidrodinámica o bien mediante un embrague de fricción integrado para disminuir el consumo. Además, el convertidor aumenta en el arranque el momento en el árbol de entrada de la caja de cambios hasta un factor de 3. Los convertidores de par de alto rendimiento de LuK se desarrollan y fabrican en Alemania y en EEUU. Dependiendo de los datos de rendimiento necesarios y del espacio de montaje disponible, LuK optimiza las características del convertidor para así poder fabricar un grupo constructivo perfectamente adaptado al vehículo concreto.