Características: Montaje robusto probado en millones de casos. Adaptable a todas las aplicaciones. Larga vida útil gracias a las grandes reservas de desgaste de los diafragmas y el nuevo tipo de forros. La posición del disco de embrague PTO se puede elegir.
Aplicación: Tractores desde 20 hasta 120 kW con caja de cambios de dos ejes. Cajas de cambios con accionamiento de PTO mediante una conexión por mordaza,