Schaeffler América del Sur

 
 
 
 

Los limitadores del par máximo de LuK con carcasa de acero, aluminio o plástico, son pantallas conectables montados en la tubería hidráulica. Si el pie resbala del pedal de embrague, provoca una mayor presión dinámica en el diafragma, éste se desplaza en milésimas de segundo limitando el flujo de líquido y, con ello, la velocidad de acople del embrague. Esto sucede únicamente durante el acople del embrague, evitando así una sobrecarga de la cadena cinemática debido a acoplamientos bruscos del conjunto de embrague.