A LuK fornece cilindros mestres de embreagem com carcaças em PVC. Os cilindros com diâmetros de pistão de 16 mm e 19 mm são os mais usados. Os cilindros são fixados no veículo através de um pino baioneta central no centro da carcaça, ou através de conexões de parafuso de flange axial ou lateral. O design especial das vedações e superfícies de contato com características tribológicas aperfeiçoadas significa que não há geração de ruído de interrupção de atuação e o atrito permanece constantemente baixo. Pinos de removíveis e de autoretenção são usados para fixar a haste ao pedal, o que previne o desgaste na biela. A conexão de pressão está ajustada aos cabos de embreagem da LuK e utiliza um conector de desengate rápido. As linhas de recarga ao reservatório podem ser fornecidas em forma de mangueira de borracha, um tubo flexível de plástico ou um tubo corrugado e vêm individualmente ou pré-montadas. Para a proteção contra condições ambientais severas, o cilindro pode ser equipado com uma proteção contra poeira e um filtro de partículas na conexão da linha de recarga, Sensores de deslocamento e posição opcionais também podem ser integrados (veja o trecho sobre sensores de deslocamento e posição).