El módulo gratuito de BEARINX®-online para el cálculo de sistemas lineales de INA
El buen servicio es una tradición en el Grupo, tanto como el desarrollo y fabricación de componentes de precisión de la mayor calidad.
Para garantizar que nuestros productos se utilizan correctamente, le ofrecemos el soporte necesario ya desde la fase de desarrollo.
¡No puede ser más fácil!
Con el nuevo módulo de BEARINX®-online “EasyLinear”, es posible calcular fácilmente la duración de vida de las unidades lineales accionadas soportadas por rodamientos.
Esto tiene en cuenta el accionamiento, la inercia y las cargas de funcionamiento. También es posible obtener el resultado en formato pdf para su documentación.
Interfase fácil de usar
Las entradas de datos se gestionan de manera muy explicativa, utilizando un sistema de menús transparente. Las combinaciones lineales más utilizadas en un accionamiento, carril-guía y carro están preconfiguradas. Además, cuenta con la opción de seleccionar libremente una combinación de ejes de hasta cuatro carriles-guía y 16 carros.
Alcance
Easy Linear puede utilizarse para calcular todos los sistemas de guiado lineal de INA:
Registro
El programa de cálculo Easy Linear está disponible solamente online y puede ser utilizado sin coste sin restricciones.
Tras un registro inicial, que le llevará muy poco tiempo, puede empezar a calcular inmediatamente.
Puede registrarse en:
http://bearinx-online-easy-linear.schaeffler.com/