Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Multiplicadora

Para incrementar el volumen de MW se requieren multiplicadoras más grandes y con mayor capacidad. Las condiciones de funcionamiento de los rodamientos en las multiplicadoras de los aerogeneradores no pueden compararse con las de los reductores estáticos. Las elevadas cargas dinámicas, con picos extremos y cargas mínimas, las inversiones y alternancias repentinas de las cargas y las diferentes temperaturas en funcionamiento, son algunos de los retos que debe afrontar la tecnología de los rodamientos. Los rodamientos con un elevado factor de seguridad de carga estática y un diseño dinámico seguro, de acuerdo con las normativas de diseño internacionales, como ISO 81 400, son aquí la solución correcta.

Rodamientos INA y FAG utilizados:
Rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cilíndricos con y sin jaula, rodamientos oscilantes de rodillos, rodamientos rígidos a bolas y rodamientos de cuatro puntos de contacto.