Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Construcción de vagones

Rodamientos para el sistema de puertas

 
 
 

Los sistemas de apertura y cierre de las puertas en los ferrocarriles son subsistemas complejos que están sujetos a elevadas tensiones. Precisan de elevados requisitos en fiabilidad y largos intervalos de mantenimiento.

Los rodamientos del Grupo Schaeffler Industrial se utilizan tanto en vagones de pasajeros como de mercancías.

Vagones de pasajeros

Los fabricantes de vagones demandan una vida operativa de más de 2,5 millones de ciclos, dependiendo del tipo de ferrocarril. El ciclo a menudo implica un movimiento pivotante y un movimiento lineal de las puertas.

Los movimientos pivotantes se llevan a cabo de forma segura gracias a las rótulas y cabezas de rótula ELGES, libres de mantenimiento. En ocasiones se utilizan rodamientos autoalineables con soportes-brida.

En los movimientos lineales se utilizan rodillos-guía y sistemas de guiado lineal con recirculación a bolas.

Los rodillos-guía también se utilizan como soportes adicionales del par de accionamiento, y guían de forma segura las operaciones de apertura. La duración de vida de estos componentes es, a menudo, de más de 10 años.

Vagones de mercancías

Los sistemas de apertura y cierre de las puertas de los vagones de mercancías son muy variados. Los vagones de paredes deslizantes (HIBBNS,...) y vagones de auto-descarga (FALNS,...) son sólo un par de ejemplos. Los objetivos son conseguir la mayor resistencia, un funcionamiento duradero y escaso mantenimiento. Estos objetivos se alcanzan con rodillos de apoyo, rodillos-guía, rodamientos de agujas y rótulas del Grupo Schaeffler Industrial. Se utilizan en mecanismos de cierre y cubiertas, mecanismos de deslizamiento y sistemas de guiado, para soportar momentos y para los acoplamientos de las unidades de tracción.