Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Construcción de vagones

Conexión entre en vagón y el bogie

 
 
 

Las coronas giratorias, en ejecución de cuatro puntos de contacto, se utilizan a menudo para unir los vagones y los bogies en los modernos tranvías y en los ferrocarriles suburbanos. Los puntos de instalación de estas coronas se caracterizan por un elevado nivel de suciedad, largos tiempos de funcionamiento y prolongados intervalos de mantenimiento, vibraciones, elevado número de accidentes, altas demandas de fiabilidad y dificultad de acceso.

Las coronas giratorias de INA pasan la prueba bajo estas condiciones, gracias a:

  • obturación efectiva, con protección mejorada contra los chorros de vapor.
  • protección anticorrosiva con Corrotect®
  • pistas de rodadura precargadas
  • grasas lubricantes especiales
  • largos intervalos de mantenimiento

Varios diseños especiales, como son las ejecuciones con recubrimientos especiales y las barras estabilizadoras ajustables y re-ajustables integradas, están en funcionamiento en la actualidad.