Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Construcción de vagones

Enganche entre vagones

En muchos trenes modernos, los vagones se conectan con pasillos que facilitan a los pasajeros el pase de uno a otro vagón. Estos vagones se conectan con rótulas con ELGOGLIDE®, libres de mantenimiento, o con cabezas de rótula.

Estas rótulas combinan elevadas capacidades de carga en aplicaciones de cargas extremas (por ejemplo, amortiguadores de cargas de choque, según VDV152 o EN 12663), con rótulas de dimensiones pequeñas, baja fricción y larga duración de vida.

Articulación central superior

Las articulaciones centrales superiores conectan los vagones por el techo. Las rótulas facilitan los movimientos de giros e inclinaciones y también los desplazamientos longitudinales al girar y al subir o bajar pendientes. Se utilizan rótulas y cabezas de rótula libres de mantenimiento.

Articulación central inferior

Las articulaciones centrales inferiores conectan los vagones por el suelo de los mismos. Las rótulas realizan los movimientos de giros e inclinaciones necesarios y también desplazamientos longitudinales al tomar las curvas y al subir o bajar pendientes, mantienen la posición horizontal requerida de las literas y transfieren todas las fuerzas de aceleración entre los diferentes vagones. En los vagones de suelo bajo, también soportan el peso del revestimiento del vagón (sedán).

Las rótulas de contacto angular o las rótulas axiales se utilizan en el soporte principal o en el dispositivo protector autoajustable.