Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos del motor de tracción

Rodamientos rígidos a bolas

Rodamientos rígidos a bolas con recubrimiento cerámico
 
 
 

Los rodamientos rígidos a bolas de una hilera absorben cargas radiales y axiales y también son adecuados para elevadas velocidades. No son desmontables.

Rodamientos rígidos a bolas aislados eléctricamente

Debido a condiciones adversas de funcionamiento, pueden producirse daños en los rodamientos en motores eléctricos, debidos al exceso de voltaje. Las asimetrías magnéticas, que no pueden ser totalmente eliminadas a pesar de los meticulosos procesos de producción, son las causantes de las caidas de voltaje entre el rotor y el estátor. El circuito eléctrico queda cerrado por el rodamiento.

Para prevenir que esto ocurra, suministramos rodamientos aislados eléctricamente; el suministro también incluye rodamientos híbridos con elementos rodantes de cerámica.

  • Anillos interiores y exteriores recubiertos con óxido cerámico, para tensiones de hasta 1000 V
  • Rodamientos híbridos con elementos rodantes fabricados con cerámica aislante contra la corriente eléctrica.