Los rodamientos para el eje de suspensión están integrados en las locomotoras eléctricas para soportar el motor de tracción que, dispuesto de forma transversal a la dirección del movimiento, se apoya directamente en dos rodamientos sobre el eje de ruedas.
Para que los rodamientos del eje de suspensión alcancen una larga duración de vida (vida operativa nominal por encima de los 2 millones de kilómetros), se utilizan rodamientos que soporten elevadas cargas. Las elevadas cargas causadas por las vibraciones y las sacudidas se absorben mediante rodamientos de rodillos cónicos especiales, con jaulas de chapa de metal reforzadas. Otros diseños con reborde en el anillo exterior o aislados eléctricamente están también disponibles previa consulta.