Schaeffler América del Sur

 
 
 
 

Unidad TAROL
 
 
 

Los rodamientos de rodillos cónicos pueden ser desmontados, ya que el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. El contacto lineal modificado entre los rodillos y la pista de rodadura, previene las tensiones en los bordes. Los rodamientos de rodillos cónicos absorben cargas radiales y axiales.

Las unidades de rodamientos de rodillos cónicos tienen obturaciones integradas, están lubricadas y se suministran listas para el montaje.

Las unidades TAROL (Tapered Roller Bearing) son rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras, engrasados en el montaje, obturados y se suministran con todos los elementos de retención necesarios.

Esto significa que las unidades TAROL están listas para el montaje y se deben ajustar en las manguetas de los ejes de rueda mediante una prensa hidráulica. Componentes especiales, repuestos y adaptadores para las cajas de grasa están disponibles sobre consulta.

Las unidades de rodamientos TAROL se utilizan en la rodadura de los ejes en todo tipo de vehículos sobre raíles.