Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para el sistema de cambio de ancho de vía

Casquillos deslizantes cilíndricos libres de mantenimiento

Los casquillos cilíndricos ELGES, con el material deslizante ELGOGLIDE®, se utilizan para soportar los elementos que deben ser ajustados axialmente a lo largo del eje de ruedas. Los casquillos cilíndricos radiales, de baja fricción y para funcionamiento en seco, tienen un cuerpo de acero en el que el material deslizante ELGOGLIDE® se fija de forma segura utilizando una banda adhesiva resistente a la humedad.

Estos casquillos cilíndricos ELGES no requieren mantenimiento ni lubricación. Han sido probados en servicio regular y tienen una expectativa de vida de más de 500.000 km. Estos casquillos, libres de mantenimiento, tienen una muy elevada capacidad de carga radial así como buenas características de amortiguación.