Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Vagones de mercancías

Unidades TAROL en la "autopista"

 
 
 

Los vagones de mercancías tipo Saadkms, de 8 ejes, son utilizados por varias compañías ferroviarias, por ejemplo, Hupac (Suiza) y ÖBB (Austria) para el transporte transalpino de vehículos de transporte de mercancías (camiones). En terminales especiales, estos camiones son conducidos hasta el vagón con ayuda de una rampa, para ser transportados a su lugar de destino. Los conductores pueden descansar en un vagón dormitorio especial, volver a montar en sus camiones a la llegada y entregar las mercancías de forma segura a sus clientes.

Esta forma de transporte combinado carretera-ferrocarril está ganando importancia rápidamente, debido a un aumento en el volumen de tráfico y a un incremento de la conciencia medioambiental. De acuerdo con estadísticas recientes, este transporte combinado significó el 29% de todos los envíos del 2002 (datos proporcionados por la International Union of Combined Road Rail Transport Companies - UIRR, mayo de 2003).

Además de las ventajas económicas, como son los reducidos costes de infraestructura, esta forma de transporte también ofrece a los clientes, por ejemplo:

  • bajos costes laborales
  • reducidos gastos en aduanas de carretera
  • ausencia de prohibición de conducir los domingos y festivos
  • menores daños causados a la mercancía.

FAG suministra los rodamientos de rueda y los adaptadores para los soportes de los bogies de los vagones.