Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Bomba de tornillos

 

Las bombas de tornillos de baja capacidad son bombas volumétricas giratorias autoaspirantes.

Formas constructivas

  • bombas cortas para bombear materiales con temperatura normal
  • bombas largas para bombear materiales con temperaturas más elevadas
  • con rodamiento interior para bombear líquidos que también son indicados para lubricar los rodamientos
  • con rodamiento en el exterior de la cámara de aspiración, para bombear líquidos que no son aptos para la lubricación de los rodamientos
 
 

Rodadura

Las bombas de tornillos deben transmitir con seguridad elevadas cargas radiales y guiar sin juego el tornillo helicoidal. En todos los tipos de bombas se utilizan rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras. Estos rodamientos guían sin juego, como rodamientos fijos, los tornillos helicoidales en dirección radial y axial. Como rodamientos libres se han dispuesto, en el lado de las ruedas dentadas, rodamientos de rodillos cilíndricos que soportan cargas radiales superiores.