Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Rodamientos rígidos a bolas híbridos

Los rodamientos a bolas híbridos, con anillos de acero y bolas de cerámica, han dado muy buenos resultados en los rodillos esparcidores con altas velocidades.

Para reducir las masas giratorias (corona de bolas), se monta solamente la mitad de las bolas. Este hecho, debido a la poca carga que deben soportar los rodamientos, reduce el riesgo de deslizamiento. La vida útil se duplica y hasta se triplica en comparación con la ejecución en acero/acero.