Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Preparación de la pulpa

Refinador

Los refinadores trituran el material fibroso en el proceso de elaboración de la pulpa.
Los trozos de madera, troceados previamente, o la suspensión del material fibroso se conducen hacia el centro de los discos refinadores, que están equipados con cuchillas.

Altas velocidades y, simultáneamente, elevadas cargas, deben ser soportadas. El eje es guiado, en dirección axial, mediante un casquillo de fricción y, en dirección radial, por dos rodamientos de rodillos cilíndricos especiales. La lubricación por circulación de aceite con inyección directa en el rodamiento, es la disposición estándar.

  • Rendimiento ~100 t/día
  • Velocidad 1.800 min -1 (60HZ)
  • Carga > 1.000 kN (axial)
  • 65 / 10 kN (radial)
  • Lubricación CLP 68