Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Preparación de la pulpa

Clasificador vertical

En la preparación de la pasta de papel se utilizan separadoras verticales para limpiar la suspensión de la pasta. La suspensión pasa, del interior al exterior, por un filtro cilíndrico. Un rotor en el interior de dicho cilindro mantiene el filtro limpio. Los apoyos del rotor están dispuestos en posición vertical.

Con ello se ejerce una elevada carga axial sobre el rodamiento fijo inferior, carga que es absorbida por un rodamiento de cuatro puntos de contacto. En dirección radial, el eje está apoyado en dos rodamientos de rodillos cilíndricos. Para esta aplicación se ha seleccionado la lubricación con grasa.

  • Rendimiento 300 t/día, con unas impurezas máx. del 3%.
  • Potencia motriz 90 kW
  • Velocidad del rotor 460 min-1
  • Lubricación con grasa Load 220