Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo aspirador (sección húmeda)

Los cilindros aspiradores de fieltro están montados en la sección de fieltros o prensas de una máquina papelera. Mediante la rotación de la superficie envolvente del cilindro, con muchos agujeros pequeños y el vacío en el interior de dicho cilindro, se extrae una parte del agua de la banda de tela que pasa sobre el cilindro. Las dimensiones de la caja de aspiración determinan el tamaño de los rodamientos principales en el lado conducido. Debido a las flexiones de los ejes y a las elevadas cargas, se utilizan rodamientos oscilantes de rodillos en todas las posiciones. Todos los rodamientos están conectados a un sistema centralizado de lubricación por aceite.

  • Velocidad ~300 1/min
  • Carga en el rodamiento principal 270 kN
  • Lubricación CLP 150