Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillos esparcidores

Los rodillos esparcidores suelen emplearse en las secciones húmeda y seca, así como en la sección de acabado y de tratamiento posterior. En un eje flexionado se apoyan hasta 25 segmentos. La carga sobre los anillos exteriores rotativos de los rodamientos rígidos a bolas es reducida.

Los rodamientos están lubricados para toda su vida útil. Las temperaturas ambientes varían, según la posición, entre 40 y 150ºC. En las instalaciones grandes y modernas se suelen aplicar los rodamientos rígidos a bolas híbridos, con una cantidad reducida de bolas para prolongar la vida útil.

  • Velocidad ~1.300 1/min
  • Carga ~ 2 kN
  • Lubricación: Grasa