Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo conductor (sección seca)

Los rodillos-guía sirven para conducir y reenviar los tamices o fieltros en las secciones húmedas y secas de las máquinas papeleras. Debido a las flexiones de los ejes, se utilizan rodamientos oscilantes. La lubricación y la obturación varían en función del punto de aplicación. En las máquinas más modernas, los rodamientos disponen de lubricación por circulación de aceite en las secciones húmeda y seca.

  • Velocidad ~750 1/min
  • Carga en el rodamiento principal 44,5 kN
  • Lubricación ISO VG 220