Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo secador (sección seca)

Para evaporar la humedad residual, la banda de papel, colocada sobre un fieltro secador, es guiada sobre de varios cilindros secadores calentados con vapor. Debido a las altas temperaturas, el rodamiento libre debe compensar variaciones de la longitud de hasta 15 mm. A causa de los errores de alineación, se requieren rodamientos oscilantes. En el lado del accionamiento se utiliza siempre un rodamiento oscilante de rodillos como rodamiento fijo. En el lado conducido se emplean rodamientos oscilantes de rodillos (algunos en soportes partidos) o también rodamientos de rodillos cilíndricos con regulación de alineación. Estos rodamientos están conectados a un sistema centralizado de lubricación por aceite.

  • Velocidad ~250 1/min
  • Carga 83 / 72 kN
  • Lubricación ISO VG 220