Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo compensador de flexión (sección húmeda)

Gracias a los cilindros compensadores de flexión, en las secciones de prensas y calandras se consigue un espesor y una calidad uniformes del papel. Con una elevada fuerza, el cilindro presiona contra el cilindro contrapuesto, girando al mismo tiempo la superficie envolvente del cilindro y el anillo exterior del rodamiento. Las deformaciones de la superficie envolvente del cilindro compensan las flexiones del cilindro contrapuesto. Se utilizan rodamientos oscilantes de rodillos para el guiado axial y para la compensación de los errores de alineación. Todos los rodamientos están conectados a un sistema centralizado de lubricación por aceite.

  • Velocidad ~470 1/min
  • Carga en el rodamiento principal 25..150 kN
  • Lubricación CLP 100