Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Rodillo prensa central (sección húmeda)

Uno o varios cilindros aspiradores presionan contra el cilindro-prensa central de las modernas secciones de prensado, para extraer el agua de la banda húmeda de papel. El cilindro-prensa central es macizo, fabricado de granito o de acero con un recubrimiento. Debido a las flexiones de los ejes y a las elevadas cargas, se utilizan rodamientos oscilantes de rodillos en todas las posiciones. Todos los rodamientos están conectados a un sistema centralizado de lubricación por aceite.

  • Velocidad ~350 1/min
  • Carga ~ 300 kN
  • Lubricación CLP 150