Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Calandra de rodillos calientes (calandra y grupo de acabado)

Los cilindros calientes de la calandra satinan la superficie del papel y mejoran las propiedades para la impresión del mismo. Los cilindros de la calandra pueden calentarse o refrigerarse. Los cilindros calientes de la denominada calandra suave, pueden estar dispuestos encima o debajo de otro cilindro dispuesto de forma contraria. En función de la disposición, resultan cargas muy elevadas o muy reducidas sobre el rodamiento. El diseño del rodamiento debe corresponder a ambas condiciones de funcionamiento. El calentamiento requiere una lubricación con refrigeración por aceite sintético.

  • Velocidad ~350 1/min
  • Carga ~ 740 kN
  • Lubricación ISO VG 220