Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Fabricación de papel

Sección de rodillos conductores (calandra y grupo de acabado)

Los rodillos-guía de calandras son cilindros inversores en tres segmentos, para guiar la banda de papel que pasa por una super-calandra. Para el apoyo de los segmentos individuales se utilizan rodamientos oscilantes de bolas, de reducida fricción. Esta disposición permite mantener una temperatura baja de las superficies próximas a los rodamientos. El reengrase se realiza a través de la ranura de lubricación y los agujeros de engrase en el anillo interior estacionario. Se utilizan grasas lubricantes con un comportamiento favorable de rozamiento y una larga vida útil.

  • Velocidad ~1.600 1/min
  • Carga ~ 3 kN
  • Lubricación: Grasa