Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Pulpa y papel

Aplicaciones

Máximo rendimiento sin interrupciones

Las máquinas papeleras son los gigantes en la construcción de máquinas: los 200 metros de longitud y 10 metros de anchura no son ninguna rareza. En tan solo un minuto pasan "volando" por la máquina casi 2.000 metros de papel a una velocidad de 120 km/hora, a través de rodillos y cilindros. Los rodamientos de esta aplicación están expuestos a unas condiciones extremas: humedad, mucho calor, flexiones de los ejes, altas velocidades y una larga vida útil requerida. Sólo los rodamientos que funcionan con absoluta fiabilidad permiten obtener la mejor calidad de papel.