Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodillos de apoyo y rodillos de levas con rodadura de agujas

Presión de Hertz reducida

Perfil optimizado de INA

En comparación con las formas de perfil habituales, la nueva forma de la superficie del anillo exterior - el perfil INA optimizado - reduce la presión máxima de Hertz entre la superficie del anillo exterior y la contrapista de rodadura.

 
Desgaste


  • Carga reducida (1)
  • Carga elevada (2)

  • Perfil INA optimizado (A)
  • Anillo exterior con R = 500 mm(B)

y: Desgaste [g] después de 360.000 carreras de desplazamiento
 

x: Carga radial [kN]
y: Promedio de tiempo de servicio [%]
Tiempo de funcionamiento
Dependiendo de la carga, el nuevo perfil tiene una influencia positiva en la fatiga de la pista de rodadura, tal y como se muestra aquí para el material 42CrMo4V. Esto nos lleva a una mayor duración de vida de la pista de rodadura, o a la alternativa de utilizar materiales más económicos.

  • con disco axial de fricción, de plástico (A)
  • sin disco axial de fricción (B)

   
 

Ventajas

El perfil optimizado INA en el anillo exterior reduce la presión de Hertz en la zona de contacto. Esto significa ventajas esenciales para el usuario

  • Reducción del desgaste
  • elevada rigidez
  • larga vida útil