Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodillos de apoyo y rodillos de levas con rodadura de agujas

Concepto de obturación mejorada

Disco axial de fricción, de plástico

El nuevo disco axial de fricción cumple dos funciones:

  • obturación múltiple
  • apoyo axial mejorado
 
 

Obturación múltiple

  • Obturación por paso estrecho (1)
  • Obturación de labio (2)
  • Obturación con resorte axial (3)
 
 

Apoyo axial

Apoyo axial mejorado

  • mediante la superficie de fricción óptima con coeficiente de rozamiento favorable y reducido consumo de grasa
 
Duración de vida útil
El apoyo axial mejorado aumenta la duración de vida media del rodamiento bajo la influencia de errores de alineación. La ejecución anterior sin disco de fricción axial no alcanza, ni con reengrase, el período de funcionamiento medio del "rodillo principal" con disco de fricción axial con un primer engrase y sin reengrase.

  • sin relubricación (1)
  • con relubricación (2)
  • sin relubricación (3)

  • con disco axial de fricción, de plástico (A)
  • sin disco axial de fricción (B)

y: Promedio de tiempo de servicio [%]  
 


x: temperatura
y: promedio de tiempo de servicio [%]
Comportamiento de la temperatura

  • con disco axial de fricción, de plástico (A)
  • sin disco axial de fricción (B)